25231910M00
SKiiP 24NAB176V1-M00
MiniSKiiP II 2, No accessory
25231910M00
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 29 A |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m00-25231910m00">SKiiP 24NAB176V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m01-25231910m01">SKiiP 24NAB176V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m10-25231910m10">SKiiP 24NAB176V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m20-25231910m20">SKiiP 24NAB176V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m21-25231910m21">SKiiP 24NAB176V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m25-25231910m25">SKiiP 24NAB176V1-M25</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab176v1-m15-25231910m15">SKiiP 24NAB176V1-M15</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 24NAB176V1-M00 is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes. |