25232120M15
SKiiP 24NAB12T4V4-M15
MiniSKiiP II 2, Slim lid and HPTP
25232120M15
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 35 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v4-m01-25232120m01">SKiiP 24NAB12T4V4-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v4-m10-25232120m10">SKiiP 24NAB12T4V4-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v4-m15-25232120m15">SKiiP 24NAB12T4V4-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v4-m20-25232120m20">SKiiP 24NAB12T4V4-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v4-m25-25232120m25">SKiiP 24NAB12T4V4-M25</a> |
| バリアント | Slim lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 24NAB12T4V4-M15 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |