Semikron Danfoss logo

25238100M20

SKiiP 24NAB12T4V2-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakiaGermany
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m00-25238100m00">SKiiP 24NAB12T4V2-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m01-25238100m01">SKiiP 24NAB12T4V2-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m15-25238100m15">SKiiP 24NAB12T4V2-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m20-25238100m20">SKiiP 24NAB12T4V2-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m25-25238100m25">SKiiP 24NAB12T4V2-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 24NAB12T4V2-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.