25238100M01
SKiiP 24NAB12T4V2-M01
MiniSKiiP II 2, Wacker P12
25238100M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaSlovakia |
| 電流 (A) | 35 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m00-25238100m00">SKiiP 24NAB12T4V2-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m01-25238100m01">SKiiP 24NAB12T4V2-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m15-25238100m15">SKiiP 24NAB12T4V2-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m20-25238100m20">SKiiP 24NAB12T4V2-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab12t4v2-m25-25238100m25">SKiiP 24NAB12T4V2-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 24NAB12T4V2-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |