Semikron Danfoss logo

25231560M10

SKiiP 24NAB12T4V10-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW
Variants<a href="/products/p/skiip-24nab12t4v10-m00-25231560m00">SKiiP 24NAB12T4V10-M00</a><a href="/products/p/skiip-24nab12t4v10-m01-25231560m01">SKiiP 24NAB12T4V10-M01</a><a href="/products/p/skiip-24nab12t4v10-m10-25231560m10">SKiiP 24NAB12T4V10-M10</a><a href="/products/p/skiip-24nab12t4v10-m11-25231560m11">SKiiP 24NAB12T4V10-M11</a><a href="/products/p/skiip-24nab12t4v10-m15-25231560m15">SKiiP 24NAB12T4V10-M15</a><a href="/products/p/skiip-24nab12t4v10-m20-25231560m20">SKiiP 24NAB12T4V10-M20</a><a href="/products/p/skiip-24nab12t4v10-m21-25231560m21">SKiiP 24NAB12T4V10-M21</a>
バリアントSlim lid M10
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 24NAB12T4V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm