25230430M10
SKiiP 24NAB126V10-M10
MiniSKiiP II 2, Slim lid M10
25230430M10
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaGermany |
| 電流 (A) | 35 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 19 kVATypical motor power 11 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab126v10-m00-25230430m00">SKiiP 24NAB126V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab126v10-m01-25230430m01">SKiiP 24NAB126V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab126v10-m10-25230430m10">SKiiP 24NAB126V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab126v10-m11-25230430m11">SKiiP 24NAB126V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab126v10-m20-25230430m20">SKiiP 24NAB126V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24nab126v10-m21-25230430m21">SKiiP 24NAB126V10-M21</a> |
| バリアント | Slim lid M10 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 24NAB126V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |