Semikron Danfoss logo

25241213M20

SKiiP 24GB12T4V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)150 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーHalf-Bridge
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor
Variants<a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m00-25241213m00">SKiiP 24GB12T4V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m01-25241213m01">SKiiP 24GB12T4V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m10-25241213m10">SKiiP 24GB12T4V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m11-25241213m11">SKiiP 24GB12T4V1-M11</a><a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m15-25241213m15">SKiiP 24GB12T4V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m20-25241213m20">SKiiP 24GB12T4V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m21-25241213m21">SKiiP 24GB12T4V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-24gb12t4v1-m25-25241213m25">SKiiP 24GB12T4V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 24GB12T4V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm