25241213M00
SKiiP 24GB12T4V1-M00
MiniSKiiP II 2, No accessory
25241213M00
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Half-Bridge |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m00-25241213m00">SKiiP 24GB12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m01-25241213m01">SKiiP 24GB12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m10-25241213m10">SKiiP 24GB12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m11-25241213m11">SKiiP 24GB12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m15-25241213m15">SKiiP 24GB12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m20-25241213m20">SKiiP 24GB12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m21-25241213m21">SKiiP 24GB12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24gb12t4v1-m25-25241213m25">SKiiP 24GB12T4V1-M25</a> |
| バリアント | No accessory |
| 分類の簡単な説明 | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 24GB12T4V1-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |