25231520M01
SKiiP 24ACC12T4V10-M01
MiniSKiiP II 2, Wacker P12
25231520M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 35 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Twelvepack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | 4Q inverters |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m00-25231520m00">SKiiP 24ACC12T4V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m01-25231520m01">SKiiP 24ACC12T4V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m10-25231520m10">SKiiP 24ACC12T4V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m11-25231520m11">SKiiP 24ACC12T4V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m15-25231520m15">SKiiP 24ACC12T4V10-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m20-25231520m20">SKiiP 24ACC12T4V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m21-25231520m21">SKiiP 24ACC12T4V10-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m25-25231520m25">SKiiP 24ACC12T4V10-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 24ACC12T4V10-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |