Semikron Danfoss logo

25231520M00

SKiiP 24ACC12T4V10-M00

MiniSKiiP II 2, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーTwelvepack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーション4Q inverters

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m00-25231520m00">SKiiP 24ACC12T4V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m01-25231520m01">SKiiP 24ACC12T4V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m10-25231520m10">SKiiP 24ACC12T4V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m11-25231520m11">SKiiP 24ACC12T4V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m15-25231520m15">SKiiP 24ACC12T4V10-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m20-25231520m20">SKiiP 24ACC12T4V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m21-25231520m21">SKiiP 24ACC12T4V10-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v10-m25-25231520m25">SKiiP 24ACC12T4V10-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 24ACC12T4V10-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes.