25231770M01
SKiiP 24ACC12T4V1-M01
MiniSKiiP II 2, Wacker P12
25231770M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | SlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Twelvepack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | 4Q inverters |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.07 Kilogram |
| 正味重量 | 0.065 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v1-m01-25231770m01">SKiiP 24ACC12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v1-m15-25231770m15">SKiiP 24ACC12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v1-m20-25231770m20">SKiiP 24ACC12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v1-m21-25231770m21">SKiiP 24ACC12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24acc12t4v1-m25-25231770m25">SKiiP 24ACC12T4V1-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 24ACC12T4V1-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |