Semikron Danfoss logo

25232160M20

SKiiP 24AC12T7V1-M20

MiniSKiiP II 2, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国ChinaGermany
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
特徴1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac12t7v1-m01-25232160m01">SKiiP 24AC12T7V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac12t7v1-m05-25232160m05">SKiiP 24AC12T7V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac12t7v1-m15-25232160m15">SKiiP 24AC12T7V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac12t7v1-m20-25232160m20">SKiiP 24AC12T7V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac12t7v1-m25-25232160m25">SKiiP 24AC12T7V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 24AC12T7V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.