25231460M05
SKiiP 24AC12T4V1-M05
MiniSKiiP II 2, HPTP
25231460M05
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | MiniSKiiP II 2 |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| バリアント | HPTP |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 22 kVATypical motor power 11 kW |
| 分類の簡単な説明 | Module + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 24AC12T4V1-M05 is a 1200 V IGBT module and comes with High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP is a silicone-based thermal paste that offers outstanding thermal performance and maximizes the module's output power or significantly increases the module lifetime. |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 35 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |