Semikron Danfoss logo

25230080M00

SKiiP 24AC126V1-M00

MiniSKiiP II 2, No accessory

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)35 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 19 kVATypical motor power 11 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m00-25230080m00">SKiiP 24AC126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m01-25230080m01">SKiiP 24AC126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m10-25230080m10">SKiiP 24AC126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m11-25230080m11">SKiiP 24AC126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m15-25230080m15">SKiiP 24AC126V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m20-25230080m20">SKiiP 24AC126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m21-25230080m21">SKiiP 24AC126V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-24ac126v1-m25-25230080m25">SKiiP 24AC126V1-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 24AC126V1-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.