Semikron Danfoss logo

20603236

SKiiP 2414 GB17E4-4DUW

SKiiP 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電圧 (V)1700 V
電流 (A)2400 A
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号20603236
製品ラインSKiiP 4
ハウジングSKiiP 4
寸法350x215x102
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologySafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
代表的なアプリケーションRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

一般仕様

特徴
値
総重量7.5 Kilogram
正味重量7.5 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm