Semikron Danfoss logo

20603125

SKiiP 2414 GB12E4-4DUL

SKiiP 4

製品仕様

特徴
チップ技術IGBT 4 (Trench)
トポロジーHalf Bridge
ハウジングSKiiP 4
代表的なアプリケーションRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives
原産国Germany
寸法360x215x152
技術IGBT
旧部品番号20603125
特徴Intelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CSafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
製品の状態In Production
製品ラインSKiiP 4
電圧 (V)1200 V
電流 (A)2400 A

一般仕様

特徴
総重量10.5 Kilogram
正味重量10.5 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm