Semikron Danfoss logo

20452212

SKiiP 2413 GB123-4DL

SKiiP 3

製品仕様

特徴
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーHalf Bridge
ハウジングSKiiP 3
代表的なアプリケーションRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives
原産国Germany
寸法360x215x156
技術IGBT
旧部品番号20452212
特徴SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインSKiiP 3
電圧 (V)1200 V
電流 (A)2400 A

一般仕様

特徴
総重量11 Kilogram
正味重量11 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm