Semikron Danfoss logo

25231540M10

SKiiP 23NAB12T4V10-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)25 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesTrench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 14 kVATypical motor power 7,5 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m00-25231540m00">SKiiP 23NAB12T4V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m01-25231540m01">SKiiP 23NAB12T4V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m10-25231540m10">SKiiP 23NAB12T4V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m11-25231540m11">SKiiP 23NAB12T4V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m15-25231540m15">SKiiP 23NAB12T4V10-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m20-25231540m20">SKiiP 23NAB12T4V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m21-25231540m21">SKiiP 23NAB12T4V10-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v10-m25-25231540m25">SKiiP 23NAB12T4V10-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 23NAB12T4V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.