25231410M15
SKiiP 23NAB12T4V1-M15
MiniSKiiP II 2, Slim lid and HPTP
25231410M15
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 25 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 14 kVATypical motor power 7,5 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m00-25231410m00">SKiiP 23NAB12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m01-25231410m01">SKiiP 23NAB12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m05-25231410m05">SKiiP 23NAB12T4V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m10-25231410m10">SKiiP 23NAB12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m11-25231410m11">SKiiP 23NAB12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m15-25231410m15">SKiiP 23NAB12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m20-25231410m20">SKiiP 23NAB12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m21-25231410m21">SKiiP 23NAB12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab12t4v1-m25-25231410m25">SKiiP 23NAB12T4V1-M25</a> |
| バリアント | Slim lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 23NAB12T4V1-M15 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP provides top-tier thermal performance with optimized filler content. |