Semikron Danfoss logo

25230420M21

SKiiP 23NAB126V10-M21

MiniSKiiP II 2, Standard lid and Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)25 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 14 kVATypical motor power 7,5 kW

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m00-25230420m00">SKiiP 23NAB126V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m01-25230420m01">SKiiP 23NAB126V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m10-25230420m10">SKiiP 23NAB126V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m11-25230420m11">SKiiP 23NAB126V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m20-25230420m20">SKiiP 23NAB126V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m21-25230420m21">SKiiP 23NAB126V10-M21</a>
バリアントStandard lid and Wacker P12
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 23NAB126V10-M21 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK).