Semikron Danfoss logo

25230420M10

SKiiP 23NAB126V10-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)25 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 14 kVATypical motor power 7,5 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m00-25230420m00">SKiiP 23NAB126V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m01-25230420m01">SKiiP 23NAB126V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m10-25230420m10">SKiiP 23NAB126V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m11-25230420m11">SKiiP 23NAB126V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m20-25230420m20">SKiiP 23NAB126V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-23nab126v10-m21-25230420m21">SKiiP 23NAB126V10-M21</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 23NAB126V10-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.