25232520M01
SKiiP 23AC12T4V1-M01
MiniSKiiP II 2, Wacker P12
25232520M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | MiniSKiiP II 2 |
| Variant Description | The SKiiP 23AC12T4V1-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |
| Variant Short Description | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| バリアント | Wacker P12 |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 25 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |