25231080M20
SKiiP 23AC126V1-M20
MiniSKiiP II 2, Standard lid
25231080M20
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | MiniSKiiP II 2 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| バリアント | Standard lid |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 16 kVATypical motor power 7,5 kW |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 23AC126V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design. |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 25 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.06 Kilogram |
| 正味重量 | 0.055 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |