Semikron Danfoss logo

25230390M01

SKiiP 22NAB126V10-M01

MiniSKiiP II 2, Wacker P12

製品仕様

特徴
TypeMiniSKiiP II 2
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーCIB
ハウジングMiniSKiiP II 2
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 22NAB126V10-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.
原産国Germany
寸法59x52x16
技術IGBT
特徴Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)15 A

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm