25233180M25
SKiiP 22ACC12T7V22-M25
MiniSKiiP II 2, Standard lid and HPTP
25233180M25
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Twelvepack |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 2 |
| 寸法 | 59x52x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT T7 |
| 特徴 | 1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532NTC T-Sensor |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.07 Kilogram |
| 正味重量 | 0.065 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skiip-22acc12t7v22-m01-25233180m01">SKiiP 22ACC12T7V22-M01</a><a href="/products/p/skiip-22acc12t7v22-m15-25233180m15">SKiiP 22ACC12T7V22-M15</a><a href="/products/p/skiip-22acc12t7v22-m20-25233180m20">SKiiP 22ACC12T7V22-M20</a><a href="/products/p/skiip-22acc12t7v22-m25-25233180m25">SKiiP 22ACC12T7V22-M25</a> |
| バリアント | Standard lid and HPTP |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid + High Performance Thermal Paste (HPTP) |
| 分類の説明 | The SKiiP 22ACC12T7V22-M25 is a 1200 V IGBT module and comes with a 6.5mm height standard pressure lid and pre-applied High Performance Thermal Paste (HPTP, λ=2.5 W/mK). HPTP provides top-tier thermal performance with optimized filler content. |