Semikron Danfoss logo

20604327

SKiiP 1814 GB12E4-3DUHP

SKiiP 4

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国Germany
電圧 (V)1200 V
電流 (A)1800 A
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号20604327
製品ラインSKiiP 4
ハウジングSKiiP 4
寸法290x215x102
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
FeaturesIntelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CSafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581
代表的なアプリケーションRenewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives

一般仕様

特徴
値
総重量6.1 Kilogram
正味重量6.1 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm