25230920M21
SKiiP 16GH066V1-M21
MiniSKiiP II 1, Standard lid and Wacker P12
25230920M21
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | SlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 50 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | H-Bridge |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Single-phase inverter up to 9.5 kVASingle-phase motor power 4 kW |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m00-25230920m00">SKiiP 16GH066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m01-25230920m01">SKiiP 16GH066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m10-25230920m10">SKiiP 16GH066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m11-25230920m11">SKiiP 16GH066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m20-25230920m20">SKiiP 16GH066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m21-25230920m21">SKiiP 16GH066V1-M21</a> |
| バリアント | Standard lid and Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 16GH066V1-M21 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |