Semikron Danfoss logo

25230920M10

SKiiP 16GH066V1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)50 A
電圧 (V)600 V
トポロジーH-Bridge
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションSingle-phase inverter up to 9.5 kVASingle-phase motor power 4 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m00-25230920m00">SKiiP 16GH066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m01-25230920m01">SKiiP 16GH066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m10-25230920m10">SKiiP 16GH066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m11-25230920m11">SKiiP 16GH066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m20-25230920m20">SKiiP 16GH066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-16gh066v1-m21-25230920m21">SKiiP 16GH066V1-M21</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 16GH066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.