Semikron Danfoss logo

25230700M00

SKiiP 15AC066V1-M00

MiniSKiiP II 1, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)30 A
電圧 (V)600 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 10,0 kVATypical motor power 4,0 kW

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m00-25230700m00">SKiiP 15AC066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m01-25230700m01">SKiiP 15AC066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m05-25230700m05">SKiiP 15AC066V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m10-25230700m10">SKiiP 15AC066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m11-25230700m11">SKiiP 15AC066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m20-25230700m20">SKiiP 15AC066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m21-25230700m21">SKiiP 15AC066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-15ac066v1-m25-25230700m25">SKiiP 15AC066V1-M25</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 15AC066V1-M00 is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.