Semikron Danfoss logo

25238300M20

SKiiP 14NAB066V2-M20

MiniSKiiP II 1, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国ChinaGermany
電流 (A)20 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
Variants<a href="/products/p/skiip-14nab066v2-m01-25238300m01">SKiiP 14NAB066V2-M01</a><a href="/products/p/skiip-14nab066v2-m20-25238300m20">SKiiP 14NAB066V2-M20</a><a href="/products/p/skiip-14nab066v2-m25-25238300m25">SKiiP 14NAB066V2-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 14NAB066V2-M20 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm