25238300M01
SKiiP 14NAB066V2-M01
MiniSKiiP II 1, Wacker P12
25238300M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | ChinaSlovakiaGermany |
| 電流 (A) | 20 A |
| 電圧 (V) | 600 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/ja-jp/products/p/skiip-14nab066v2-m01-25238300m01">SKiiP 14NAB066V2-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-14nab066v2-m20-25238300m20">SKiiP 14NAB066V2-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-14nab066v2-m25-25238300m25">SKiiP 14NAB066V2-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 14NAB066V2-M01 is a 600 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |