25231630M10
SKiiP 13AC12T4V1-M10
MiniSKiiP II 1, Slim lid M10
25231630M10
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | MiniSKiiP II 1 |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| トポロジー | Sixpack |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| バリアント | Slim lid M10 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 14 kVATypical motor power 7,5 kW |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 13AC12T4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 25 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |