25232050M01
SKiiP 12NAB12T7V1-M01
MiniSKiiP II 1, Wacker P12
25232050M01
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production New |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 15 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT T7 |
| 特徴 | 1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| Variants | <a href="/products/p/skiip-12nab12t7v1-m01-25232050m01">SKiiP 12NAB12T7V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-12nab12t7v1-m10-25232050m10">SKiiP 12NAB12T7V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-12nab12t7v1-m11-25232050m11">SKiiP 12NAB12T7V1-M11</a><a href="/products/p/skiip-12nab12t7v1-m15-25232050m15">SKiiP 12NAB12T7V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-12nab12t7v1-m20-25232050m20">SKiiP 12NAB12T7V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-12nab12t7v1-m21-25232050m21">SKiiP 12NAB12T7V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-12nab12t7v1-m25-25232050m25">SKiiP 12NAB12T7V1-M25</a> |
| バリアント | Wacker P12 |
| 分類の簡単な説明 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 12NAB12T7V1-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a standard silicone-based thermal paste which has been adjusted to the respective module in terms of layer thickness |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |