Semikron Danfoss logo

25233690M10

SKiiP 12NAB12RAV1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術RGA
Features1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab12rav1-m01-25233690m01">SKiiP 12NAB12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab12rav1-m10-25233690m10">SKiiP 12NAB12RAV1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab12rav1-m15-25233690m15">SKiiP 12NAB12RAV1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab12rav1-m20-25233690m20">SKiiP 12NAB12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab12rav1-m25-25233690m25">SKiiP 12NAB12RAV1-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 12NAB12RAV1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.