Semikron Danfoss logo

25231200M20

SKiiP 12NAB126V20-M20

MiniSKiiP II 1, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m00-25231200m00">SKiiP 12NAB126V20-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m01-25231200m01">SKiiP 12NAB126V20-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m10-25231200m10">SKiiP 12NAB126V20-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m11-25231200m11">SKiiP 12NAB126V20-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m15-25231200m15">SKiiP 12NAB126V20-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m20-25231200m20">SKiiP 12NAB126V20-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m21-25231200m21">SKiiP 12NAB126V20-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12nab126v20-m25-25231200m25">SKiiP 12NAB126V20-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 12NAB126V20-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.