25231200M11
SKiiP 12NAB126V20-M11
MiniSKiiP II 1, Slim lid and Wacker P12
25231200M11
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電流 (A) | 15 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532 |
| バリアント | Slim lid and Wacker P12 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m00-25231200m00">SKiiP 12NAB126V20-M00</a><a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m01-25231200m01">SKiiP 12NAB126V20-M01</a><a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m10-25231200m10">SKiiP 12NAB126V20-M10</a><a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m11-25231200m11">SKiiP 12NAB126V20-M11</a><a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m15-25231200m15">SKiiP 12NAB126V20-M15</a><a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m20-25231200m20">SKiiP 12NAB126V20-M20</a><a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m21-25231200m21">SKiiP 12NAB126V20-M21</a><a href="/products/p/skiip-12nab126v20-m25-25231200m25">SKiiP 12NAB126V20-M25</a> |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12 |
| 分類の説明 | The SKiiP 12NAB126V20-M11 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid and pre-applied Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |