Semikron Danfoss logo

25231890M10

SKiiP 12AC12T7V1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production New
原産国ChinaGermany
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
Features1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac12t7v1-m01-25231890m01">SKiiP 12AC12T7V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac12t7v1-m10-25231890m10">SKiiP 12AC12T7V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac12t7v1-m15-25231890m15">SKiiP 12AC12T7V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac12t7v1-m20-25231890m20">SKiiP 12AC12T7V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac12t7v1-m25-25231890m25">SKiiP 12AC12T7V1-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 12AC12T7V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.