Semikron Danfoss logo

25230040M10

SKiiP 12AC126V1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakia
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesFast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 10 kVATypical motor power 5.5 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m00-25230040m00">SKiiP 12AC126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m01-25230040m01">SKiiP 12AC126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m10-25230040m10">SKiiP 12AC126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m11-25230040m11">SKiiP 12AC126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m15-25230040m15">SKiiP 12AC126V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m20-25230040m20">SKiiP 12AC126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m21-25230040m21">SKiiP 12AC126V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-12ac126v1-m25-25230040m25">SKiiP 12AC126V1-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 12AC126V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.