Semikron Danfoss logo

25232040M10

SKiiP 11NAB12T7V1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)10 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT T7
Features1200V Generation 7 IGBTs (T7)Robust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
値
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t7v1-m25-25232040m25">SKiiP 11NAB12T7V1-M25</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t7v1-m01-25232040m01">SKiiP 11NAB12T7V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t7v1-m10-25232040m10">SKiiP 11NAB12T7V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t7v1-m15-25232040m15">SKiiP 11NAB12T7V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t7v1-m20-25232040m20">SKiiP 11NAB12T7V1-M20</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 11NAB12T7V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.