Semikron Danfoss logo

25231580M21

SKiiP 11NAB12T4V1-M21

MiniSKiiP II 1, Standard lid and Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)8 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m00-25231580m00">SKiiP 11NAB12T4V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m01-25231580m01">SKiiP 11NAB12T4V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m05-25231580m05">SKiiP 11NAB12T4V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m10-25231580m10">SKiiP 11NAB12T4V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m11-25231580m11">SKiiP 11NAB12T4V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m15-25231580m15">SKiiP 11NAB12T4V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m20-25231580m20">SKiiP 11NAB12T4V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m21-25231580m21">SKiiP 11NAB12T4V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab12t4v1-m25-25231580m25">SKiiP 11NAB12T4V1-M25</a>
バリアントStandard lid and Wacker P12
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 11NAB12T4V1-M21 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid and pre-applied silicone-based thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK).