25231580M10
SKiiP 11NAB12T4V1-M10
MiniSKiiP II 1, Slim lid M10
25231580M10
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | ChinaGermany |
| 電流 (A) | 8 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | CIB |
| 製品ライン | MiniSKiiP |
| ハウジング | MiniSKiiP II 1 |
| 寸法 | 42x40x16 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Inverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW |
| バリアント | Slim lid M10 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.04 Kilogram |
| 正味重量 | 0.03 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特徴 | 値 |
|---|---|
| Variants | <a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m00-25231580m00">SKiiP 11NAB12T4V1-M00</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m01-25231580m01">SKiiP 11NAB12T4V1-M01</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m05-25231580m05">SKiiP 11NAB12T4V1-M05</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m10-25231580m10">SKiiP 11NAB12T4V1-M10</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m11-25231580m11">SKiiP 11NAB12T4V1-M11</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m15-25231580m15">SKiiP 11NAB12T4V1-M15</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m20-25231580m20">SKiiP 11NAB12T4V1-M20</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m21-25231580m21">SKiiP 11NAB12T4V1-M21</a><a href="/products/p/skiip-11nab12t4v1-m25-25231580m25">SKiiP 11NAB12T4V1-M25</a> |
| 分類の簡単な説明 | Module + Slim Pressure Lid |
| 分類の説明 | The SKiiP 11NAB12T4V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts. |