Semikron Danfoss logo

25230010M20

SKiiP 11NAB126V1-M20

MiniSKiiP II 1, Standard lid

製品仕様

特徴
TypeMiniSKiiP II 1
チップ技術IGBT 3 (Trench)
トポロジーCIB
ハウジングMiniSKiiP II 1
バリアントStandard lid
代表的なアプリケーションInverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 11NAB126V1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.
原産国Germany
寸法42x40x16
技術IGBT
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
製品の状態In Production
製品ラインMiniSKiiP
電圧 (V)1200 V
電流 (A)8 A

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm