Semikron Danfoss logo

25230010M00

SKiiP 11NAB126V1-M00

MiniSKiiP II 1, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakiaGermany
電流 (A)8 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab126v1-m00-25230010m00">SKiiP 11NAB126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab126v1-m01-25230010m01">SKiiP 11NAB126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab126v1-m10-25230010m10">SKiiP 11NAB126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab126v1-m11-25230010m11">SKiiP 11NAB126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab126v1-m15-25230010m15">SKiiP 11NAB126V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab126v1-m20-25230010m20">SKiiP 11NAB126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab126v1-m21-25230010m21">SKiiP 11NAB126V1-M21</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 11NAB126V1-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.