Semikron Danfoss logo

25230580M20

SKiiP 11NAB066V1-M20

MiniSKiiP II 1, Standard lid

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakiaGermany
電流 (A)6 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 3,5 kVATypical motor power 1,5 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m00-25230580m00">SKiiP 11NAB066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m10-25230580m10">SKiiP 11NAB066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m20-25230580m20">SKiiP 11NAB066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m01-25230580m01">SKiiP 11NAB066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m11-25230580m11">SKiiP 11NAB066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m15-25230580m15">SKiiP 11NAB066V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m21-25230580m21">SKiiP 11NAB066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11nab066v1-m25-25230580m25">SKiiP 11NAB066V1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 11NAB066V1-M20 is a 600 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.