Semikron Danfoss logo

25230830M10

SKiiP 11HEB066V1-M10

MiniSKiiP II 1, Slim lid M10

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaGermany
電流 (A)15 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Trench IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m00-25230830m00">SKiiP 11HEB066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m01-25230830m01">SKiiP 11HEB066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m10-25230830m10">SKiiP 11HEB066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m11-25230830m11">SKiiP 11HEB066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m15-25230830m15">SKiiP 11HEB066V1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m20-25230830m20">SKiiP 11HEB066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m21-25230830m21">SKiiP 11HEB066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11heb066v1-m25-25230830m25">SKiiP 11HEB066V1-M25</a>
バリアントSlim lid M10
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 11HEB066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.