Semikron Danfoss logo

25233720M20

SKiiP 11AC12RAV1-M20

MiniSKiiP II 1, Standard lid

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国Germany
電流 (A)10 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術RGA
特徴1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac12rav1-m01-25233720m01">SKiiP 11AC12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac12rav1-m20-25233720m20">SKiiP 11AC12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac12rav1-m25-25233720m25">SKiiP 11AC12RAV1-M25</a>
バリアントStandard lid
分類の簡単な説明Module + Standard Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 11AC12RAV1-M20 is a 1200 V IGBT module and comes with a standard 6.5mm height lid offering proven performance in a classic housing design.