Semikron Danfoss logo

25230900M00

SKiiP 11AC126V10-M00

MiniSKiiP II 1, No accessory

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)6 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBT´sRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/products/p/skiip-11ac126v10-m00-25230900m00">SKiiP 11AC126V10-M00</a><a href="/products/p/skiip-11ac126v10-m01-25230900m01">SKiiP 11AC126V10-M01</a><a href="/products/p/skiip-11ac126v10-m10-25230900m10">SKiiP 11AC126V10-M10</a><a href="/products/p/skiip-11ac126v10-m11-25230900m11">SKiiP 11AC126V10-M11</a><a href="/products/p/skiip-11ac126v10-m20-25230900m20">SKiiP 11AC126V10-M20</a><a href="/products/p/skiip-11ac126v10-m21-25230900m21">SKiiP 11AC126V10-M21</a>
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKiiP 11AC126V10-M00 is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal paste or lid ideal for custom assembly processes.