Semikron Danfoss logo

25230030M01

SKiiP 11AC126V1-M01

MiniSKiiP II 1, Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)8 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 8 kVATypical motor power 4 kW

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac126v1-m00-25230030m00">SKiiP 11AC126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac126v1-m01-25230030m01">SKiiP 11AC126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac126v1-m10-25230030m10">SKiiP 11AC126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac126v1-m11-25230030m11">SKiiP 11AC126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac126v1-m20-25230030m20">SKiiP 11AC126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-11ac126v1-m21-25230030m21">SKiiP 11AC126V1-M21</a>
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP 11AC126V1-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.