Semikron Danfoss logo

25230690M10

SKiiP 04AC066V1-M10

MiniSKiiP II 0, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)20 A
電圧 (V)600 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 0
寸法34x31x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 6,3 kVATypical motor power 4,0 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.02 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m00-25230690m00">SKiiP 04AC066V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m01-25230690m01">SKiiP 04AC066V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m05-25230690m05">SKiiP 04AC066V1-M05</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m10-25230690m10">SKiiP 04AC066V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m11-25230690m11">SKiiP 04AC066V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m20-25230690m20">SKiiP 04AC066V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m21-25230690m21">SKiiP 04AC066V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-04ac066v1-m25-25230690m25">SKiiP 04AC066V1-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 04AC066V1-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.