Semikron Danfoss logo

25232360M10

SKiiP 03NEB066V3-M10

MiniSKiiP II 0, Slim lid M10

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)15 A
電圧 (V)600 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 0
寸法34x31x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesTrench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 5,6 kVATypical motor power 3,0 kW

一般仕様

特徴
値
総重量0.023 Kilogram
正味重量0.02 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m00-25232360m00">SKiiP 03NEB066V3-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m01-25232360m01">SKiiP 03NEB066V3-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m10-25232360m10">SKiiP 03NEB066V3-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m11-25232360m11">SKiiP 03NEB066V3-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m15-25232360m15">SKiiP 03NEB066V3-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m20-25232360m20">SKiiP 03NEB066V3-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m21-25232360m21">SKiiP 03NEB066V3-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-03neb066v3-m25-25232360m25">SKiiP 03NEB066V3-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 03NEB066V3-M10 is a 600 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.